К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact на выставке «Экватэк» в июне!

21.05.2014

Приглашаем Вас посетить стенд Феникс Контакт РУС на выставке «Экватэк», г. Москва 3-6 июня  2014 г.

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке «Экватэк», г. Москва 3-6 июня 2014 г.

В июне 2014 года компания Phoenix Contact в очередной раз принимает участие в международной специализированной выставке «Экватэк» в Москве, на которой уже по традиции, компания представляет свои новинки и наиболее перспективные продукты.


Выставка пройдет в г. Москва,  МВЦ «Крокус Экспо», 65-й км МКАД, стенд «Феникс Контакт РУС», Павильон №2, зал 8, стенд № 8А8!

В этом году в рамках выставки «Экватэк» в Москве Phoenix Contact проведет рекламную кампанию по AxioControl AXC 1050!

AXC 1050:
• высокая производительность и большой объем памяти;
• модульная архитектура  с высокой плотностью сигналов;
• удобная для монтажа и эксплуатации конструкция;
• уникальные коммуникационные возможности для организации дистанционного управления или диспетчеризации;
• интегрированные промышленные полевые шины Profinet, Profibus и Modbus;
• поддержка основных протоколов дистанционного управления и IT-протоколов, включая SQL;
• интегрированные WEB-сервер и FTP-сервер;
• среда программирования международного стандарта МЭК 61131;
• поддерживает различные типы резервирования, включая MRP;
• встроенный микро-ИБП;
• корпус из пластика армированного стекловолокном.

«Экватэк», г. Москва 3-6 июня  2014 г., МВЦ «Крокус Экспо», 65-й км МКАД, стенд «Феникс Контакт РУС», Павильон №2, зал 8, стенд № 8А8!

До встречи на выставке!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.