К архивным публикациям СМИ

Новая бюджетная автоматическая отвертка Phoenix Contact

31.10.2018

Новая бюджетная автоматическая отвертка Phoenix Contact  

Новая бюджетная автоматическая отвертка Phoenix Contact

Компания Phoenix Contact представляет новую бюджетную автоматическую отвертку для сборки электротехнических шкафов в различных отраслях.

Для сборки электротехнических шкафов зачастую используют классические отвертки, использование которых не может гарантировать качественное подключение проводов и долгий срок службы клемм. Для профессиональной реализации этой задачи необходимо применять динамометрическую отвертку, которая поможет ускорить процесс работы в несколько раз и обеспечит сохранность Вашего оборудования.

Кроме этого, для обеспечения сохранности оборудования и лучшего контакта на многих современных устройствах, предназначенных для установки в электротехнический шкаф, как правило, указываются моменты затяжки.

В номенклатуре Phoenix Contact представлены 2 автоматические динамометрические отвертки: SF-ASD 21 (арт. 1212532) и новая SF-ASD 16 (арт. 1200294). SF-ASD 16 – это бюджетная автоматическая отвертка, которая отличается от SF-ASD 21 тем, что имеет меньший диапазон настройки момента затяжки и более низкую точность. Так, SF-ASD 21 позволяет выполнять высокоточную закрутку винтов с погрешностью не более 5%, а SF-ASD 16 —  с погрешностью до 20%.

Корпус отвертки SF-ASD 16 сделан из металла и пластика. Ручка специальной эргономической формы, оборудованная резиновыми вставками для комфортной работы без проскальзывания, может использоваться как вертикально, так и под углом. Сбалансированный вес позволяет использовать изделие весь рабочий день без высокой нагрузки на руки.

Технические характеристики автоматической отвертки SF-ASD 16:  

  • 16-позиционная настройка момента затяжки от 0.2 до 4.0 Нм;
  • 2 скорости вращения с движением по часовой и против часовой стрелки,
  • блокировка переключателя;
  • самый ходовой ¼ “ держатель бит, который позволяет использовать отвертку со всеми существующими битами;
  • напряжение: 3.6 В DC;
  • скорость вращения: 220/450 RPM;        
  • аккумулятор: 1.5 Aч/5.4 Втч;
  • размер (Д х Ш х В): 266 x 45 x 48 мм;
  • вес: 462 г (с аккумулятором).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.