К архивным публикациям СМИ

Многофункциональное реле контроля для сетей до 690 V DC

21.07.2015

Многофункциональные реле контроля серии EMD способны выполнять различные задачи по мониторингу и сигнализации параметров сети.

Новинка EMD-SL-PH-690 контролирует последовательность чередования фаз, обрыв фазы, не симметричность нагрузки, снижение напряжения. Оно предназначено для работы в сетях с напряжением до 690 В и все это в корпусе шириной всего 22,5 мм. 

Компактные размеры, большой контролируемый диапазон от 180 до 690 В, рабочий диапазон температуры окружающей среды до +70 °C, наглядная диагностика благодаря светодиодам состояния и ошибок, два релейных выхода, настраиваемая задержка срабатывания, а также многое другое помогает обеспечить бесперебойную работу промышленных установок и снизить эксплуатационные затраты, позволяя нейтрализовать опасное воздействие сбоев или ограничить их в допустимых пределах.

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте или запросить в группе технической поддержки «Феникс Контакт РУС».
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.