К архивным публикациям СМИ

Ультракомпактный разветвитель аналоговых сигналов

28.07.2017

Новый модуль MINI MCR-2-UNI-UI-2UI в семействе преобразователей сигналов MINI Analog Pro от Phoenix Contact позволяет достичь непревзойденной гибкости при дублировании полевых аналоговых сигналов благодаря простой и интуитивной конфигурации посредством бесплатного ПО. А благодаря передовым технологиям схемотехники, при ширине всего 6.2 мм, модуль обеспечивает надежную гальваническую развязку (до 3 кВ) входных и выходных цепей.

Модуль MINI MCR-2-UNI-UI-2UI  является разветвителем (или иначе «сплиттером»)  входного аналогового сигнала,  на выходе модуль имеет 2 гальванически развязанных канала с нагрузочной способностью до 600 Ом каждый. На стороне входа, разветвитель может работать с аналоговыми сигналами, изменяющимися  в диапазоне 0-12 В DC. Два выходных канала могут быть независимо друг от друга настроены на сигналы в диапазонах 0-10.5 В DC и 0-21 мА. Модуль является средством измерения, максимальная приведенная погрешность составляет всего 0,05% от предела измерения (при диапазоне входного сигнала 0-24 мА). Кроме того, MINI MCR-2-UNI-UI-2UI  является взрывозащищенным изделием (вид взрывозащиты – Ex nA), что позволяет устанавливать  его в потенциально взрывоопасной зоне (Зоне 2).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.