К архивным публикациям СМИ

Видеорепортаж с выставки «Электрические сети России»

06.12.2017

На московской выставке компания «Феникс Контакт» представила инновационное оборудование: испытательные блоки FAME, промышленные компьютеры, решения для цифровых подстанций и для ветроэнергетики. Особую ставку компания делает на производство в России.

Приглашаем вас посетить стенд «Феникс Контакт» на выставке «Электрические сети России» - В28, зал В, павильон 75, ВДНХ.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Контроль установки

ImpulseCheck — это система помощи для защиты от импульсных перенапряжений.

Система помощи для защиты от импульсных перенапряжений ImpulseCheck
Узнать больше

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.

На канале РБК + состоялась премьера программы «Сделано в России» с интервью генерального директора «Феникс Контакт» в России Семеновой Елены Владимировны.

«Сделано в России» с Генеральным директором «Феникс Контакт» в России Семеновой Е.В.
Подробнее