К архивным публикациям СМИ

Новые контрольные адаптеры для тестирования устройств защиты от перенапряжения

28.07.2016

Контрольный адаптер для мобильной лаборатории проверки устройств защиты от перенапряжений  

Два новых контрольных адаптера для CHECKMASTER 2

Для контрольного устройства CHECKMASTER 2 в наличии два новых адаптера. Теперь при помощи переносной испытательной лаборатории можно тестировать и устройства защиты от перенапряжений семейства Flashtrab-SEC-H, а также Plugtrab-UFBK и -UAK.

При комплексной проверке функционирования контролируются все существенные конструктивные элементы устройства защиты от перенапряжений. Потенциальные повреждения компонентов устройств защиты от перенапряжений, которые достигли пределов допуска, выявляются и рекомендуются к замене. Так повышается степень готовности оборудования, а дополнительные сервисные работы становятся не нужны. Оба новые контрольные адаптеры CM 2-PA-SEC-Hybrid и CM 2-PA-PT/A расширяют ассортимент изделий до семи контрольных устройств.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.