К архивным публикациям СМИ

ИБП 24 В с Ethernet интерфейсом

31.05.2018

С помощью Ethernet интерфейса можно интегрировать новые QUINT4-UPS в существующие системы управления, и получать всю информацию о состоянии ИБП и батареи.

Интеллектуальная система управления батареями (BMS) благодаря технологии IQ обеспечивает оптимальные условия использования батареи. С помощью технологии IQ источник бесперебойного питания 24 В следит за состоянием батареи, например, прогнозирует оставшийся срок ее службы исходя из условий эксплуатации. Таким образом, можно предотвратить отказы и планировать замену аккумуляторных батарей.

Для ИБП доступны как свинцово-кислотные герметичные VRLA батареи, так и литий-ионные, а также суперконденсаторные энергонакопители. ИБП автоматически определяет тип и емкость подключенной батареи и использует оптимальные параметры заряда. Функция адаптивного заряда следит за состоянием источника питания и автоматически снижает зарядный ток при повышенном энергопотреблении. Также возможен холодный запуск от батареи без наличия сетевого напряжения.

Доступны 4 класса мощности с выходным напряжением 24 В и выходным током 5 А, 10 А, 20 А и 40 А. Каждая модель существует в 5 разных версиях: без интерфейсов (только с дискретными выходами), с интерфейсом USB, PROFINET, EtherNet/IP ™ или EtherCAT.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.