К архивным публикациям СМИ

Источники питания 24 В с функцией ИБП

24.07.2018

Обновленные TRIO DC-UPS экономят место и время подключения: источник питания и ИБП в одном корпусе с пружинными клеммами Push-in.

Новое поколение TRIO-UPS имеет универсальный вход AC/DC, а выходное напряжение подстраивается в диапазоне от 24 до 28 В. Выходная мощность в режиме Boost может достигать 150% от номинальной в течение 5 секунд, что помогает запускать нагрузки с высокими пусковыми токами. Внешние VRLA батареи от 1,3 до 38 Ач обеспечивают от нескольких минут до нескольких часов автономной работы.

Каждый ИБП оснащен 4 дискретными выходами (DC OK, Alarm, Bat-Mode, Ready) и входом для холодного запуска от батареи в отсутствие сетевого напряжения. Также на борту уже есть USB интерфейс для диагностики состояния и гибкой настройки сигнализации и параметров заряда. USB может использоваться и для совместной работы с промышленными компьютерами: в специальном режиме PC Mode источник бесперебойного питания даст команду Windows на завершение работы.

В номенклатуре 2 однофазные модели с выходом на 5 и 10 А, а также трехфазная модель с выходом 20 А:

  • TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - 2907160
  • TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 – 2907161
  • TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - 2906367
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.