К архивным публикациям СМИ

Модульная штекерная система контроля FAME для держателей 19-дюймовых модулей

20.06.2019

FAME RACK  

Штекерная система контроля для держателей 19 дюймовых модулей

Представляем Вам модульную 19-дюймовую штукерную контрольную систему FAME 3 RACK Phoenix Contact. Изделию не требуется рабочий стекер - она работает по принципу размыкания.

Система объединяет функциональный контроль трансформаторов тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в одном компактном блоке, что позволяет экономить пространство и время.

Функции автоматического закорачивания трансформатора и шунтирования с нейтральной точкой выполняются при помощи стандартных вставных перемычек в контрольной колодке. Запатентованная поворотная ручка и связанная с ней функция закорачивания трансформатора обеспечивают высокую степень безопасности системы.

Готовые модули рассчитаны на простой монтаж в 19-дюймовых стойках в два, три и четыре юнита. Ширина 50 мм позволяет устанавливать в ряд до восьми контрольных колодок в одной стойке. Неиспользуемые контакты могут быть закрыты заглушками.

Система имеет особо компактную конструкцию благодаря смещенному расположению контрольных гнезд. Контрольные провода просто крепятся кабельными стяжками.

Для FAME RACK поставляется защитная крышка с контактом состояния или без него. Контрольная колодка и контрольный штекер обладают барьерной технологией подключения для кольцевых или вилочных кабельных наконечников и могут применяться с системными принадлежностями клеммных блоков CLIPLINE complete.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.