К архивным публикациям СМИ

Промышленные разъемы HEAVYCON (HC-…) для жестких условий эксплуатации

13.10.2015

Многоконтактные вставки с различными технологиями соединения (винт, пружина, push-in, обжим), модульные и комбинированные контактные вставки для сигналов, питания и передачи данных.

Корпуса разъемов для различных применений с защелками, байонетной фиксацией и удобными кабельными вводами. Степень защиты – IP67/IP68/IP69k. От 3 до 128 контактов в одном разъеме. От 10 А до 200 А (напряжение до 800 В). Специализированные решения (HC-HPR…)  для железнодорожной техники и подвижного состава.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.