К архивным публикациям СМИ

Резервированные блоки питания для промышленных шин PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus

30.08.2016

Модульные блоки электропитания были разработаны специально для промышленных полевых шин.

На одной материнской плате возможно разместить до 8-ми блоков питания, что позволяет реализовать до 4-х резервированных контуров питания. Кроме того, срок службы увеличен в два раза за счет надежной технологии ACB Technology (Auto Current Balancing Technology – разработано Phoenix Contact)

Преимущества:

  • Совместимо с большинством систем управления от Yokogawa и Invensys.
  • В два раза увеличен срок службы за счет равномерного распределения нагрузки с помощью технологии ACB Technology.
  • Местная диагностика на основе светодиодов и дистанционная диагностика благодаря релейному контакту.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.

Сделано в России
Подробнее

Производственно-сервисный центр (VAC) Phoenix Contact

VAC осуществляет разработку и изготовление заказных изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Производственно-сервисный центр Phoenix Contact
Подробнее