К архивным публикациям СМИ

Приглашаем Вас посетить стенд "Феникс Контакт РУС" на выставке «Электро», г. Москва 26-29 мая 2014 г.

23.04.2014

Приглашаем Вас посетить стенд Феникс Контакт РУС на выставке «Электро», г. Москва 26-29 мая 2014 г.

В мае 2014 года компания Phoenix Contact в очередной раз принимает участие в международной специализированной выставке «Электро» в Москве, на которой уже по традиции, компания представляет свои новинки и наиболее перспективные продукты.

Выставка пройдет в г. Москва,  ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Краснопресненская наб., 14, стенд «Феникс Контакт РУС», павильон «Форум», номер FE110!

В этом году в рамках выставки «Электро» в Москве Phoenix Contact проведет рекламную кампанию по Источникам Бесперебойного Питания и Автоматическим выключателям СВ!

  • Автоматические выключатели СВ - токи перегрузки под надежным контролем!
  • Самый компактный промышленный источник бесперебойного питания QUINT-UPS/1AC/1AC/500VA от Phoenix Contact монтируется на DIN-рейку и имеет ширину всего 125 мм. Нагрузка мощностью до 500 ВА будет надежно обеспечена синусоидальным напряжением 220 В переменного тока в течение времени от нескольких минут до нескольких часов.

«Электро»  26-29 мая 2014, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва, Краснопресненская наб., 14, стенд «Феникс Контакт РУС», павильон «Форум», номер FE110!

До встречи на выставке!
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.