К архивным публикациям СМИ

Активный резервный модуль для экстремальных окружающих условий

24.05.2019

Активный резервный модуль с OVP  

Активный резервный модуль с OVP

Новый активный резервный модуль Phoenix Contact позволяет увеличить степень готовности оборудования благодаря функциям развязки и контроля.

Модель VP модуля S-ORING выполняет развязку сетей электроснабжения и ведет отдельный резервный кабель до потребителя.

В комбинации с новыми блоками питания QUINT POWER можно полностью контролировать входное напряжение и цепи развязки. Благодаря превентивному функциональному контролю модуль предоставляет информацию по выходным напряжениям блоков питания, дефектам кабельной разводки и цепям развязки. Это позволяет заблаговременно распознавать критические рабочие состояния.

Использование модуля S-ORING позволяет экономить до 70% электроэнергии за счет активной развязки с помощью MOSFET. OVP (Over Voltage Protection) защищает подсоединенные потребители от возникающих перегрузок на выходе свыше 30 В DC. Модуль рассчитан на 40 А и постоянное напряжение от 12 до 24 В.

Узкая форма конструкции 32 мм позволяет экономить место в электрошкафу. Широкий диапазон температуры от -40 до +70 °C допускает гибкость и промышленное использование. Защитное покрытие, а также допуск ATEX и МЭК Ex позволяют использовать модуль даже в экстремальных окружающих условиях.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.