К архивным публикациям СМИ

Корпус для промышленных штекерных разъемов в компактном исполнении

21.06.2017

Корпуса HEAVYCON STANDARD  

Корпус для промышленных штекерных разъемов в компактном исполнении

Новые корпуса HEAVYCON STANDARD типоразмеров D15, D25 и D50 обеспечивают защиту интерфейсов, в том числе в особо узком исполнении.

Они выполнены из высококачественного коррозионноустойчивого алюминиевого сплава и обладают герметичностью до степени защиты IP67. Токопроводящие поверхности и уплотнения допускают использование даже в приложениях с ЭМВ. Корпуса можно устанавливать и обслуживать простым и быстрым способом. Они полностью соответствуют промышленному стандарту в части штекерного способа подключения и монтажа. В новых корпусах могут использоваться любые контактные вставки серии A10 и A16. В корпусах D50 с защелками можно рядом крепить две вставки. 


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.