К архивным публикациям СМИ

Корпуса для электроники для встраиваемых систем

20.02.2017

Корпус для электроники для встроенных систем  

Корпус для электроники для встроенных систем

Корпуса для встраиваемых систем: отдельностоящие, с креплением VESA, креплением на монтажную панель или на DIN-рейку.

Благодаря съемным боковым стенкам универсальные корпуса для электроники UCS позволяют создавать модульные решения высотой 47 мм и 67 мм. Корпуса с классом защиты IP40 надежно защищают индивидуальные и стандартные печатные платы от внешних воздействий. Вы можете использовать корпуса для настольного и настенного монтажа или для установки на несущую DIN-рейку. Корпуса для электроники изготовлены из поликарбоната (UL V0) и подходят для широкого температурного диапазона от -40 °C до +85 °C. Модульная конструкция из трех свободно комбинируемых между собой частей корпуса сокращает затраты на логистику и упрощает интеграцию индивидуальных интерфейсов для передачи сигналов, данных и питания.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.