К архивным публикациям СМИ

УЗИП класса 2 VAL-SEC..-DC для систем постоянного тока

01.04.2016

УЗИП серии VAL-SEC..-DC специально разработаны для сетей постоянного тока с напряжением 220 В и 120 В. Они оптимально подходят для защиты систем оперативного тока для объектов энергетики.

Данные УЗИП благодаря эффективной конструкции теплового расцепителя с использованием технологии Safe Energy Control можно безопасно использовать в системах питания постоянного тока с высокими номинальными токами и токами К.З.

 При значении ожидаемого тока К.З. до 200 А данные УЗИП могут быть установлены в сеть без использования дополнительных предохранителей. При больших значениях ожидаемого тока К.З. и при номинале основного предохранителя выше 20 А для безопасной эксплуатации УЗИП необходимо установить дополнительные предохранители с номиналом 20 А

Пример установки в изолированную сеть: см.картинку.

* Необходимо использовать предохранители с характеристикой gG или автоматические выключатели MCB с характеристикой B.

На данные УЗИП, как и на все УЗИП семейства Safe Energy Control распространяется расширенная гарантия 5 лет
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.