К архивным публикациям СМИ

Обновление линейки буферных модулей QUINT

26.06.2017

Новые QUINT4-BUFFER на базе электролитических конденсаторов обеспечивают буферизацию коротких провалов электропитания.

Время автономной работы буферных модулей QUINT4-BUFFER от Phoenix Contact находится в диапазоне от 200 миллисекунд при номинальном токе нагрузки до 2-3 секунд при токе 10% от номинального. Каждый модуль имеет релейный выход 13-14, сигнализирующий о наличии входного напряжения, и дополнительный сигнал Ready (буфер заряжен). Доступны 2 модели с номинальным выходным током 20 А и 40 А:
QUINT4-BUFFER/24DC/20 – 2907913
QUINT4-BUFFER/24DC/40 – 2908283
Модули потребляют максимум 0,8 А в режиме заряда и имеют низкий пусковой ток. Могут подключаться практически к любому источнику питания, например, даже к маломощному UNO-PS/1AC/24DC/ 60W с номинальным выходным током 2,5 А.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.