К архивным публикациям СМИ

Винтовые клеммы для применения во взрывоопасных зонах Ex с размыкателем или для установки плавкого предохранителя.

25.03.2015

Серия винтовых клемм UT пополнилась клеммами с размыкателем или для установки предохранителя, предназначенными для использования в потенциально взрывоопасных зонах (Клаcс I, зона 2).

Для применения этих клемм в опасных условиях окружающей среды в соответствии с требованиями стандартов было повышено усилие на извлечение замыкающих компонентов, что позволило успешно пройти испытания.

Клеммы толщиной 6,2 мм и 8,2 мм соответствуют требованиям по защите от воспламенения взрывоопасных сред, что является чрезвычайно важным в газовой, нефте-химической и горнодобывающих отраслях.

В клеммы с зоной разрыва цепи  UT 4-MT-EX, UT 4-TG-EX, and UT 6-TG-EX могут быть установлены штекеры P-FU-EX для установки стандартных плавких предохранителей размером 5 х 20 мм и 6,3 х 32 мм.

Данные клеммы входят в унифицированную систему принадлежностей
Clipline Complete и обладают оригинальным  винтовым зажимом с принципом ReakDyn, который обеспечивает защиту от самопроизвольного ослабления винтового зажима. В один винтовой зажим допускается подключение двух проводников!

Клемма с ножевым размыкателем - UT 4-MT-EX – 3046141
Клемма с ножевым размыкателем, полые винты для тестера – UT 4-MT-P/P-EX – 3046173
Клемма с зоной разрыва цепи - UT 4-TG-EX – 3046143
Клемма с зоной разрыва цепи, полые винты для тестера – UT 4-TG-P/P-EX – 3046169
Клемма с зоной разрыва цепи  - UT 6-TG-EX – 3046486
Клемма с зоной разрыва цепи, полые винты для тестера – UT 6-TG P/P-EX - 3073870
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.