К архивным публикациям СМИ

Новое поколение TRIO POWER на складе в Москве

08.09.2015

Благодаря высокой электрической и механической прочностям источники питания TRIO POWER 2G – оптимальный выбор для энергетики и машиностроения, а многоканальные модули селективности CBM для цепей 24 В идеально их дополняют.

Ходовые модели TRIO и CBM уже поступили на склад ООО «Феникс Контакт РУС» в Москве!

Источники питания TRIO POWER 2G сочетают в себе больше функций и улучшенные характеристики: динамический запас мощности Dynamic Boost, релейный контакт DC OK, возможность прямого подключения к сетям оперативного тока 220 V DC, наработку на отказ более 1 000 000 часов, а также вибростойкость нового поколения TRIO POWER существенно превосходит существующие аналоги.

В модулях селективности CBM быстрое отключение за 20 мс с ограничением тока обеспечивает надежную защиту цепей 24 В, а функция распознавания емкостных нагрузок исключает ложные срабатывания при их запуске. Номинальный ток каждого канала удобно настраивается в диапазоне от 0,5 А до 10 А.

Подключение проводников к новым TRIO POWER и CBM осуществляется по зарекомендовавшей себя технологии пружинных клемм Push-in, что экономит время монтажа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.