Новый конфигуратор для устройств защиты от перенапряжения для КИПиА позволяет найти подходящее изделие для соответствующего приложения всего за два щелчка мыши.
Данный конфигуратор был создан в рамках новой серии изделий TERMITRAB complete, которая состоит из более 100 вариантов изделий. Вы найдете подходящее изделие в серии TERMITRAB complete в соответствии с требованиями вашего приложения. Помощник обеспечивает быстрый выбор из двенадцати самых распространенных интерфейсов в КИПиА. Первым щелчком мыши вы выбираете защищаемый сигнал. Вторым щелчком вы определяете желаемую конструкцию. В результате вы получаете рекомендацию, которая соответствует выбранным вами требованиям. При необходимости добавить дополнительные ограничения, как, например, выбор технологии подключения, сделанный выбор сокращает количество предлагаемых изделий. Если в выборе не представлен требующийся вам интерфейс, то вы можете найти подходящее устройство защиты от перенапряжений через детализованный поиск. Вам нужно выбрать характеристики монтажа, изделия и приложения, и вам будет предложено подходящее к вашему приложению устройство защиты от перенапряжения. Наряду с узкими устройствами для защиты от перенапряжений TERMITRAB complete детализованный поиск содержит также интеллектуальные устройства защиты PLUGTRAB PT-IQ. Дополнительно в детализованном поиске можно найти подходящие устройства защиты от перенапряжений для измерительных головок.
"$pageName" в