К архивным публикациям СМИ

Прочные ответные части с паечным лепестком

15.08.2016

Прочные ответные части с паечным лепестком  

Для дополнительной устойчивости: разъем PC 5 с паечным лепестком

Phoenix Contact выпускает на рынок новые ответные части штекерных соединителей для печатной платы серии PC 5.

Разъемы с шагом 7,62 мм имеют боковой фланец с паечными лепестками в нижней части. Эти паечные лепестки позволяют исключить неправильную установку и обеспечивают надежность пайки разъемов. Серия PC 5 оптимально рассчитана на приложения с повышенными механическими нагрузками. Разъемы рассчитаны на токи до 41 A и напряжения до 630 В (UL: 300 В). Исполнения от двух до шести контактов рассчитаны на любые штекерные разъемы серии PC 5 с блокиратором Click-and-Lock или без него. Для удобства и надежности присоединения проводов можно выбрать разъемы с винтовыми или пружинными зажимами.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.