К архивным публикациям СМИ

Монтажная система QPD для уличных светильников и распределения питания

01.04.2016

Монтажная система QPD  

Полный ассортимент продукции до 6 мм²

При помощи монтажной системы QPD от Phoenix Contact провода подключаются быстро, просто и без специального инструмента.

В ассортимент входят изделия для  проводников от 0,5 мм² до 6 мм². Поэтому устройства QPD подходят для мощностей до 690 В/40 A при распределении энергии в широко разветвленных машинах, установках и зданиях. Для приложений с ограниченным монтажным пространством в наличии компактные изделия для проводов от 0,5 мм² до 1,5 мм². На выбор предлагаются фиксированные и вставные варианты с количеством отводов до четырех. Технология быстрого подключения IDC в монтажной системе позволяет экономить до 80 процентов времени при монтаже. Для монтажа нужно лишь снять изоляцию с провода, соединить жилы внахлест, обрезать выступающие концы и зафиксировать их винтами. Еще одним преимуществом является прочная конструкция, обеспечивающая гибкость применения. Она соответствует требованиям класса защиты IP68 и IP69K и ударопрочности IK07. В ассортимент входят проходные детали, соединители для проводов, штекерные разъемы, а также Н- и Т-образные.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.