К архивным публикациям СМИ

Инновационная концепция экрана: безупречность и безопасность

08.04.2019

Концепция экрана для подготовленных разъемов  

Advanced Shielding Technology гарантирует максимальную надежность и прочность подключения экрана

Новая усовершенствованная технология экранирования от Phoenix Contact гарантирует Вам абсолютно безопасное и надежное соединение экрана.

В процессе производства жидкий металл образует единое целое из оплетки экрана и провода. Таким образом достигается высокое качество передачи данных, сигналов и питания при помощи подготовленных штекерных соединителей даже в экстремальных окружающих условиях.

Большая площадь соединения оплетки экрана и штекера позволяет минимизирвоать нагрев даже при коротком замыкании, тем самым обеспечивая безопасное протекание тока. Advanced Shielding Technology отличается устойчивостью к электромагнитным волнам и переходным перенапряжениям в результате коммутации индуктивных нагрузок. Даже при таких высоких механических нагрузках, как удары и вибрации, или токах молнии до 20 кА сохраняется безопасность экранирования штекерных соединителей.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.