К архивным публикациям СМИ

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя

28.05.2018

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя: SUNCLIX  

У технологии соединения для ФГ-систем есть имя: SUNCLIX

Специально для высоких требований фотогальваники Phoenix Contact разработала серию соединителей SUNCLIX.

К решениям относятся штекерные соединители постоянного тока с пружинным и обжимным соединением, адаптеры предохранителей для защиты цепей постоянного тока, Y-разветвители, а также большой ассортимент принадлежностей. Штекерные соединители постоянного тока подходят для проводов сечением от 2,5 до 16 мм² (AWG 14-6). Полевые и приборные штекерные соединители имеют степень защиты IP66/68 (2 м / 24 ч), сертифицированы согласно UL6703 и IEC 62852 и передают мощности до 1500 В / 65 A. Широкий температурный диапазон от –40 °C до +85 °C позволяет безопасно использовать решения SUNCLIX в любых географических регионах и областях применения.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.