К архивным публикациям СМИ

Миниатюрные разъёмы для печатных плат серии FMC 0.5, MC 0.5 и MCV 0.5

22.08.2013

Компания Phoenix Contact постоянно расширяет линейку своих разъёмов для печатных плат.

С недавнего времени стали доступны для заказа миниатюрные разъёмы серии FMC 0.5 для проводников сечением до 0.5 мм. кв. и ответные части на плату серии MC 0.5 и MCV 0.5.
Размер шага данных разъёмов – 2.54 мм, технология соединения проводников- Push-in, доступны версии для SMD и THR монтажа.


Так же доступны как стандартные версии разъёмов, так и разъёмы с позолоченными контактами, предназначенные для слаботочных сигналов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.