К архивным публикациям СМИ

Взрывозащищённые корпуса CLIPSAFE из нержавеющей стали

18.06.2015

Новая серия защитных корпусов CLIPSAFE предназначена для применения в экстремальных условиях.

Корпуса могут поставляться как пустыми, так и укомплектованные клеммами. На выбор предлагается 140 типоразмеров, сертифицированных по стандартам ATEX и IECEx. Имеются варианты с крышкой на винтах или на боковых петлях, корпуса имеют 9 вариантов глубины с предельным размером до 1000 x 1000 x 300 мм. Корпуса выполнены с учётом необходимых требований для применения в промышленной среде, в особенности в нефтегазовой отрасли, и для использования на объектах АЭС.

Конструкция корпусов CLIPSAFE разработана с учётом удобства применения: направление открытия двери может быть легко изменено перевешиванием петель с одной стороны на другую, а сам корпус может быть повёрнут на 90° уже на объекте установки благодаря наличию нескольких фланцевых креплений. Специальные уплотнители крышки гарантируют высокий уровень защиты даже после множества циклов открывания и закрывания. В то же время уплотнитель способствует формированию дренажного канала, который препятствует проникновению внутрь корпуса  грязи и влаги. Угол открывания крышки в 135° обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству при сервисном обслуживании. Технологические вырезы могут быть реализованы на всех четырёх боковых сторонах с применением запатентованного метода герметизации.
Концепция корпусов CLIPSAFE подразумевает также поставку корпусов, укомплектованных по требованию заказчика клеммными сборками, кабельными вводами, круглыми и квадратными отверстиями. В таком случае на объекте установки достаточно будет только закрепить и подключить проводку, что сэкономит массу времени!

Для получения подробной информации по изделиям группы CLIPSAFE в строке сайта необходимо ввести ключ поиска: #0140.
Также доступны мобильные приложения с каталогом для планшетных компьютеров на базе IOS и Android (ключ поиска: CLIPSAFE).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.