К архивным публикациям СМИ

Новые компактные преобразователи сигналов семейства MINI Analog PRO

07.07.2016

Компания Phoenix Contact расширяет линейку компактных аналоговых преобразователей сигналов семейства MINI Analog PRO двумя новыми моделями: преобразователями MINI MCR-2-UI-FRO с выходным частотным или ШИМ сигналом и MINI MCR-2-UI-REL с выходным реле предельных значений. Как и остальные устройства семейства MINI Analog PRO, новые модели преобразователей размещаются в корпусе шириной всего 6,2 мм и легко монтируются в ограниченных пространствах.

Модуль MINI MCR-2-UI-REL является универсальным реле предельных значений с выходным перекидным  контактом. Переключение предельных аналоговых значений обеспечивается посредством встроенной в данное устройство технологии подключения "plug-in". Диапазон входных значений легко настраивается в пределах от 0 до 24 мА или от 0 до 10 В. Высококачественное выходное реле способно коммутировать нагрузку 250 В постоянного или переменного тока до 6 А.

Преобразователь MINI MCR-2-UI-FRO предоставляет возможность конвертации входного аналогового сигнала в частотный или ШИМ сигнал. Входной сигнал имеет возможность настройки в диапазонах от 0 до 24 мА или от 0 до 12 В. Выходной сигнал может быть сконфигурирован как в виде частотного сигнала с диапазоном значений от 0 до 11  кГц, так и в виде ШИМ сигнала с диапазоном от 0 до 100 %. Кроме того, выходной сигнал может быть использован в качестве переключающего с двумя независимыми порогами срабатывания.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.