К архивным публикациям СМИ

Phoenix Contact выбирает IO-Link

10.12.2018

Ассортимент изделий IO-Link Phoenix Contact  

Продукты IO-Link Phoenix Contact для электрошкафа и полевого монтажа

IO-Link, протокол передачи данных с открытым стандартом для автоматизации будущего, в настоящее время является стандартом связи в области промышленной автоматизации, влияние которого все больше растёт.

Для этого Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий IP20 и IP67 от ведущих устройств IO-Link и устройств IO-Link до кабельной разводки и программного обеспечения.

Поэтому все устройства говорят на одном языке и могут пройти диагностику, настройку параметров и конфигураций при помощи контроллера. Подключение к PROFICLOUD напрямую через контроллер или шлюз Cloud IoT Gateway отличается удобством и позволяет выполнять анализ и диагностику данных из любой точки мира.

Система IO-Link, состоящая из устройств ввода-вывода, пускателя электродвигателя, реле безопасности и ПО, позволяет Phoenix Contact предлагать все состовляющие для промышленности будущего.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.