К архивным публикациям СМИ

Инвертированные штекерные разъемы для печатных плат светодиодных приложений

29.11.2016

Инвертированные штекерные разъемы для печатных плат светодиодных приложений  

Для приложений провод-провод: инвертированные штекерные разъемы для печатных плат серии PTSM

Phoenix Contact расширяет серию штекерных разъемов PTSM инвертированными моделями для соединений провод-провод.

Белые штекерные разъемы для печатных плат выполнены с шагом 2,5 мм и предназначены для токов до 6 A, а также напряжений до 320 В. При помощи удобного зажима push-in можно быстро и надежно присоединять проводники сечением от 0,14 мм² до 0,5 мм². Небольшая и плоская конструкция изделий серии PTSM учитывает особенности светодиодных приложений. В ассортимент входят соединители для приложений провод-плата, плата-плата и провод-провод. В зависимости от области применения можно заказать изделия белого и черного цвета.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.