К архивным публикациям СМИ

Надежные системы регулирования питания фотогальванических установок

28.06.2016

Шкаф управления с системой регулирования питания  

Надежные системы регулирования питания с устройством DNO Control

Phoenix Contact предлагает новый шкаф управления DNO Control с гибкой платформой согласованного аппаратного и программного обеспечения, позволяющей регулировать объемы электроэнергии фотогальванической установки в точке подключения к сети.

Шкаф управления на базе контроллеров значительно сокращает объем работ в рамках настройки компонентов системы управления питанием. Он обеспечивает высокую гибкость в плане возможности использования различных интерфейсов. Поэтому не требуются дополнительные коммуникационные шлюзы. Кроме того, шкаф может регулировать децентрализованные энергетические системы гибридного типа. Например, когда комбинируются различные технологии выработки энергии, как ветер, фотогальваника и энергоаккумуляторы. Постоянный рост количества децентрализованных возобновляемых источников энергии требует повышения надежности распределительных сетей. Поэтому операторы сетей требуют в своих технических условиях на подключение пользователей оборудования обеспечить функции управления питанием в точке подключения к сети. Эти технические условия включают возможность оператора сети дистанционно регулировать эффективную и реактивную мощность, в том числе в зависимости от параметров сети в точке подачи напряжения. Для решения этих требований компания Phoenix Contact предлагает устройство DNO Control, обеспечивающее надежность и гибкость регулирования электропитания.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.