К архивным публикациям СМИ

Переключение правил межсетевого экрана в зависимости от ситуации

29.10.2015

FL MGUARD RS4000  

Защитные маршрутизаторы FL MGUARD от Phoenix Contact

Новый условный межсетевой экран для защитного маршрутизатора FL MGUARD компании Phoenix Contact может менять предварительно заданные режимы в зависимости от ситуации.

Таким образом, впервые стало возможным менять настройки межсетевого экрана для различных режимов работы при помощи простых исходных событий. Это используется в ситуациях, когда в процессе работы, а также ремонта или дистанционного обслуживания установки, необходимо допускать или блокировать соединения различного типа. Например, можно допустить, что при открывании дверцы электрошкафа автоматически блокируется обмен любыми данными с вышестоящей сетью. Таким образом можно простым и эффективным способом отсоединить сервисного инженера от вышестоящей сети на срок его работы на объекте. Кроме того, можно выполнять обновление машин и установок в удобное время, например, когда предстоит очередное техническое обслуживание. В этом случае уполномоченное лицо может переключить межсетевой экран при помощи ключа в режим подключения к серверу с обновлениями. При этом не требуется менять конфигурацию оборудования, что позволяет сэкономить время и деньги. Одновременно повышается уровень безопасности, так как в условиях быстрого изменения конфигурации часто возникают ошибки. Условный межсетевой экран может использоваться для устройств класса производительности 4000 с версией микро-ПО выше 8.1.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.