К архивным публикациям СМИ

Модульные корпуса для электроники серии ICS

29.05.2018

Модульные корпуса для электроники серии ICS  

Модульные корпуса для электроники серии ICS

Phoenix Contact представляет новые модульные корпуса для электроники, специально предназначенные для систем «интернета вещей» завтрашнего дня.

Корпуса для электроники ICS (Industrial Case System) предлагаются в нескольких типоразмерах и оснащены стандартизированными интерфейсами RJ45, USB, D-SUB или антенными разъемами. Серия корпусов обеспечивает возможность размещения систем связи, интерфейсов, шлюзов, релейных модулей или устройств обеспечения безопасности при реализации систем в областях Industrie 4.0, силовой электронной техники и автоматизации процессов. Благодаря гибкой модульной конструкции корпуса легко адаптируются под требования пользователя. Также предусмотрены дополнительные возможности индивидуализации, такие как шинные соединители на несущую рейку, крышки с надписями и различные цветовые варианты.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.