К архивным публикациям СМИ

Компактные потенциальные клеммные блоки с винтовым соединением и зажимом push-in

22.06.2018

Подвод питания с винтовым зажимом, отвод с зажимом push-in  

Компактные клеммы для распределения потенциалов с зажимами push-in и гибридными зажимами

Компактные потенциальные клеммные блоки PT и PTU предлагают множество вариантов использования.

Питания полается через не требующий обслуживания винтовой зажим. Отводы подключаются без инструмента при помощи зажима push-in. Благодаря компактной конструкции клеммы распределение или объединение потенциалов производится на небольшом пространстве.

Шунтирование клемм PT и PTU производится при помощи стандартных вставных перемычек системы CLIPLINE complete. Контроль производится через стандартный контрольный отвод 2,3 мм. Для каждой точки подключения в наличии возможности нанесения маркировки большого размера.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.