К архивным публикациям СМИ

Новые двухуровневые клеммы с размыкателем UTT 2,5-2MT и PTT 2,5-2MT

26.06.2014

Новые двухуровневые клеммы с размыкателем позволяют компактно разместить в 2 раза больше подключений, чем с помощью одноуровневых клемм с размыкателем, а это значительно экономит место в шкафу.

Преимущества данных клемм:

  • Компактные размеры
  • Экономия места в шкафу
  • Наглядное разделение уровней и размыкателей цветовой маркировкой
  • Многофункциональность
  • Возможность проведения измерения благодаря тестовым гнездам


Двухуровневые клеммы с размыкателем доступны как с винтовым типом подключения, так и с новой быстрозажимной технологией Push-in. При этом двухуровневые клеммы с технологией подключения Push-in толщиной 3,5 мм являются самым тонкими клеммами с размыкателем на рынке.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.