К архивным публикациям СМИ

Как закрепить QUINT на рейке S7-300?

25.09.2014

Специальный адаптер поможет легко установить источники питания серии QUINT POWER на модульную рейку!

 

Адаптер S7 устанавливается вместо штатного адаптера для DIN-рейки. В комплекте поставляются крепежные винты для фиксации адаптера на рейке S7. 

 

В зависимости от модели источника питания предлагаются два типа адаптеров:


1) QUINT-PS-ADAPTERS7/1 (артикул 2938196) - 

для источников питания QUINT-PS/1AC/24DC/3.5, QUINT-PS/1AC/24DC/5 и QUINT-PS/3AC/24DC/5


2) QUINT-PS-ADAPTERS7/2 (артикул 2938206) - 

для источников питания QUINT-PS/1AC/24DC/10, QUINT-PS/3AC/24DC/10 и QUINT-PS/3AC/24DC/20
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.