К архивным публикациям СМИ

ИБП мощностью 750 ВА для сетей переменного тока

07.07.2016

Новый TRIO-UPS со встроенным аккумулятором может обеспечить питание нагрузки до 600 Вт в течение 4 минут.

Для бесперебойного питания нагрузок малой и средней мощности теперь можно не использовать громоздкие ИБП, устанавливаемые в 19” стойку! TRIO-UPS-2G монтируется на DIN-рейку и имеет габариты всего 210 x 169 x 139 мм.

Внутри ИБП установлен сменный свинцово-кислотный герметичный VRLA аккумулятор 24 В емкостью 3.4 Ач, который может быть дополнен еще одним внешним аккумулятором такой же емкости для увеличения времени автономной работы.

TRIO-UPS-2G обеспечивает выходное напряжение синусоидальной формы и может запускаться от аккумулятора без наличия сетевого напряжения. В электронном каталоге можно найти две модели ИБП для сетей 230 В и 120 В переменного тока:
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA – 2905909
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA - 2905908
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.