Проходные соединители монтажной системы IPD обеспечивают возможность быстрой и простой установки при помощи пружинного соединения Push-in как с внешней стороны устройств, так и внутри них.
Новая серия соединителей IPD предназначена для подключения кабелей питания к различным промышленным устройствам. Проходные разъемы доступны в исполнении на 3 или 5 контактов для подключения проводов сечением до 2,5 мм². Кроме этого, соединители новой серии IPD представлены в двух цветовых исполнениях – сером или черном – и с креплением M20 или M25.
Проходные соединители IPD могут служить заменой традиционным разъемам, состоящим из двух частей (например, кабельной розетки и блочной вилки). Если в случае с традиционными разъемами осуществляется соединение предварительно смонтированного кабеля с разъемом и разъема закрепленного на блоке, то проходной элемент IPD позволяет подключить кабель питания непосредственно к устройству, используя быстрозажимные контакты Push-in. Для этого достаточно снять внешнюю изоляцию кабеля, зачистить отдельные жилы и смонтировать их в проходной элемент. Для обеспечения необходимой степени защиты IP с внешней стороны достаточно просто защелкнуть кожух соединителя IPD, оснащенный надежным байонетным креплением.
Краткий обзор преимуществ:
Основные характеристики:
"$pageName" в