К архивным публикациям СМИ

Система реле PLC, сертификация ФБУ РС ФЖТ

26.03.2014

Система реле PLC, сертификация ФБУ РС ФЖТ

Система реле PLC является надежным интерфейсом между устройствами управления и периферийными устройствами.

В ней представлен широкий выбор чрезвычайно компактных вставных электромеханических и полупроводниковых реле, а также имеется широкий ассортимент принадлежностей. Основными преимуществами этой системы являются:

  • технологии подключения на выбор: винтовые, пружинные или Push-In;
  • экономия времени при разведении питания благодаря штекерным перемычкам;
  • ширина 6,2 мм со сменными реле или оптопарами;
  • подготовленная кабельная разводка для быстрого и подключения.

На модули серии PLC, укомплектованные электромеханическими реле получена Декларация о соответствии ФБУ Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (ФБУ РС ФЖТ), в котором подтверждается соответствие оборудования требованиям ГОСТ 9219-88 «Аппараты электрические тяговые. Общие технические требования» пунктам 2.3, 2.4 и 2.11 (допустимые температуры нагрева, электрическая прочность изоляции и механическая износостойкость).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.