К архивным публикациям СМИ

Новые коммутаторы для высокодоступных сетей Ethernet/IP

02.08.2016

Управляемые коммутаторы с гигабитными комбо-портами  

Управляемые коммутаторы с гигабитными комбо-портами

Новые управляемые коммутаторы семейства FL SWITCH 7000 от Phoenix Contact теперь позволяют интегрировать высокодоступные ячейки управления EtherNet/IP с резервированием DLR в вышестоящие гигабитные структуры.

До четырех комбинированных портов (SFP или RJ45) с пропускной способностью в гигабитном диапазоне обеспечивают высокую гибкость при создании приложений с медными и оптоволоконными соединениями. При этом в одном приложении могут быть гибко реализованы как оба соединения в кольце DLR, так и резервное подключение к вышестоящим структурам 3 уровня посредством до четырех стекловолоконных соединений. Большой выбор стекловолоконных модулей SFP дает возможность формирования одно- и многомодовых соединений при помощи проводных линий до 80 километров. При этом коммутаторы подходят для использования в качестве интерфейса между производственной сетью и уровнем автоматизации или в областях, где имеет значение свободный выбор среды передачи. Поддержка протоколов RSTP и DLR обеспечивает при этом сплошное резервирование всей установки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.