К архивным публикациям СМИ

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств

22.10.2015

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств  

Онлайн-конфигуратор для электронных устройств

Компания Phoenix Contact предлагает программу Housing select 2.0, являющуюся первым интерактивным конфигуратором решений с 3D-визуализацией.

Интеллектуальная комбинаторика, интерактивный выбор компонентов и визуализация в реальном времени в 3D: новый онлайн-конфигуратор помогает всего за насколько шагов скомпоновать необходимый корпус электронного устройства. Просто выберите нужную серию и размер корпуса, добавьте подходящую технологию подключения — и изделие готово . Конфигуратор позволяет создавать конфигурации перетаскиванием любых отдельных компонентов, в том числе на мобильных устройствах (iOS и Android). Затем все изделия можно экспортировать в виде списка или переместить непосредственно в корзину и заказать. Полный набор функциональных возможностей корпусов обеих серий ME и ME-MAX способствует скорейшему выпуску продукции на рынок.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.