К архивным публикациям СМИ

Новая версия программного обеспечения для ИБП UPS-CONF

10.08.2015

Программа для конфигурирования и управления UPS-CONF для систем ИБП QUINT UPS-IQ и TRIO UPS  

Программа UPS-CONF является удобным и наглядным средством мониторинга и конфигурирования систем ИБП

Бесплатное программное обеспечение UPS-CONF является удобным и наглядным средством мониторинга и конфигурирования систем ИБП QUINT UPS-IQ и TRIO UPS. Новая версия 2.2.7.0 содержит улучшения и дополнения.

Новые предупреждающие сообщения сигнализируют, например, об активации дистанционного управления ИБП или появлении ошибки связи между ИБП и аккумуляторами. Если в случае отказа сети необходимо предусмотреть контролируемое отключение нескольких ПК, то рекомендуется выбирать новый режим COM-Trigger: сигнальные контакты ИБП инициируют отключение ПК через порт COM, поэтому не требуется поддерживать длительные соединения по кабелю для передачи данных, независимо от используемой версии Windows. ИПБ постоянного тока мощностью 5, 10, 20 и 40 A версии старше 06 могут теперь дифференцированно отключать нагрузки. В режиме работы от ИБП при отказе сети включаются два отдельных таймера, которые через установленное время отключают подачу питания с аккумулятора на заранее определенные потребители. Программное обеспечение автоматически находит подключенный энергоаккумулятор, например, свинцовый аккумулятор 12 Ач. Основные рабочие параметры выводятся в графическом виде, а важные сообщения появляются на переднем плане. Программное обеспечение позволяет гибко корректировать поведение модулей ИБП с учетом индивидуальных требований.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.