К архивным публикациям СМИ

Новые разъемы SUNCLIX с обжимным контактом

25.03.2016

Новые ФГ штекерные соединители с обжимным контактом  

Новые ФГ штекерные соединители с обжимным контактом

Теперь Phoenix Contact предлагает соединители для солнечных батарей серии SUNCLIX с обжимным контактом.

Cоединители постоянного тока серии SUNCLIX рассчитаны на подготовку соединений в оборудовании и облегчают процесс кабельной разводки фотогальванических систем. Cоединители со степенью защиты IP 68 рассчитаны на токи до 30 A и напряжения до 1 500 В (МЭК) или 1 000 В (UL). Контакты и высококачественные материалы гарантируют продолжительный срок службы в условиях погодного воздействия до 25 лет. Благодаря удобной комбинации из обжимного контакта и разъема SUNCLIX соединители удовлетворяют повышенные требования к эффективности процесса и надежности кабельной разводки.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.