К архивным публикациям СМИ

Новый конфигуратор для разделительных усилителей

13.07.2015

Разделительные усилители и измерительные преобразователи  

Простой и быстрый выбор изделия при помощи конфигуратора

При помощи интерактивного онлайн-конфигуратора для разделительных усилителей и измерительных преобразователей от Phoenix Contact подходящие изделия для различных приложений находятся быстро.

Всего несколько щелчков мышки — и вы найдете все устройства, соответствующие вашим требованиям. Это облегчает и сокращает процесс планирования электрических модулей. При вводе нескольких параметров производится выбор изделия из большого ассортимента продукции Phoenix Contact. При этом можно выбрать такие критерии, как вид входного и выходного сигнала, диапазон напряжения питания, тип подключения и многие другие характеристики.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.