К архивным публикациям СМИ

Обновленная версия устройства сопряжения AXL F BK PN

21.08.2014

Устройство сопряжения с шиной Profinet в линейке Axioline получило новый конструтив и функции прошивки.

Устройство сопряжения используется для сбора сигналов состояния и управления в распределенных системах управления на основе шины Profinet. Оно может использоваться как для передачи сигналов в контроллеры Phoenix Contact, так и в любые другие, поддерживающие эту шину. Гарантией совместимости является сертифицированный GSDML файл.


Устройство получило несколько улучшений:

- усовершенствование крепление к шинному модулю на DIN-рейке, упрощающее монтаж и демонтаж;
- стандартный microUSB разъем для подключения к устройству бесплатным ПО Startup+ для настройки и диагностики подсоединенных к нему модулей;
- поддержка как PROFINET RT, так и PROFINET IRT, с минимальным циклом от 250 мкс.
Phoenix Contact постоянно совершенствует выпускаемые устройства. Артикул 2701815 AXL F BK PN является полноценной улучшенной заменой артикула 2688019 AXL BK PN, который вскоре перестанет быть доступным для заказа.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.