К архивным публикациям СМИ

Клеммы наклонной формы с зажимами push-in для экономии пространства

17.05.2016

Клеммы наклонной формы  

Проходные, многопроводные и заземляющие клеммы наклонной формы до 6 мм²

Новая серия клемм PTS 4 от Phoenix Contact отличается компактностью и угловой формой, что позволяет экономить много пространства. Угловой ввод кабеля имеет особый спрос для кабельных систем, расположенных под полом.

Фронтальные разъемы рассчитаны на кабельную разводку в стесненных условиях. Технология push-in позволяет простым и быстрым способом подключать до четырех проводов. При этом присоединение гибких проводов с наконечниками или жестких проводов выполняется без использования инструмента. Наличие до четырех функциональных отверстий также обеспечивает высокую гибкость при распределении потенциалов, например, системы трехфазного тока или в процессе проверки. Дополнительно все клеммы оснащены контрольным гнездом. Серия клемм состоит их двух-, трех- и четырехпроводных клемм с клеммами заземления, имеющих единый профиль. Кроме того, серия клемм отличается наличием большой поверхности для нанесения маркировки. Также может использоваться унифицированная система принадлежностей CLIPLINE complete, что снижает затраты, связанные со снабжением комплектующими.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.