К архивным публикациям СМИ

Высокая производительность и привлекательный дизайн

17.07.2015

Панельный ПК семейства Embeddedline 2  

Многоточечные панельные ПК с мощным процессором Baytrail

Для выполнения сложных задач в сфере визуализации процессов Phoenix Contact теперь предлагает панельные ПК семейства Embeddedline 2.

Новые устройства сочетают в себе привлекательный дизайн и мощные технологии. На базе четырехъядерного процессора Intel Atom E3845 (Baytrail) и графического процессора Intel HD Graphics, они являются высокопроизводительной платформой для визуализации процессов. Промышленные ПК отличаются использованием светодиодной технологии и возможностью многоточечного управления. Устройства поставляются с размером дисплея от 7“ до 18,5“. При встраивании устройств в стенку электрошкафа передняя панель с классом защиты IP65 обеспечивает возможность надежной эксплуатации в пыльных и жестких условиях. Низкое токопотребление и безвентиляторная конструкция являются залогом энергоэффективности и долговечности системы, отличающейся простотой обслуживания, управления и контроля.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.