К архивным публикациям СМИ

Сильноточная проходная клемма с новым зажимом T-LOX

17.11.2015

Новая сильноточная проходная клемма TW 50 компании Phoenix Contact оснащена новым зажимом T-LOX с рычажным принципом работы, обеспечивающим надежное и удобное подключение провода.

Провода сечением от 16 до 50 мм² с легкостью вводятся сверху. Надежный контакт провода обеспечивается после простого закрытия клеммы при помощи обычной отвертки. Соединения рассчитаны на ток до 150 A и напряжение до 1000 В. Для кабельной разводки внутри устройства имеются проходные клеммы, которые стандартно комплектуются зажимом для обычных наконечников круглых кабелей. Они также поставляются в максимально компактном и недорогом исполнении с подключением через имеющиеся токовые шины. Крепление клеммы к корпусу производится простым способом при помощи поворотной шпонки, без использования инструмента. При этом такое решение пригодно для толщины стенки от 1 до 5 мм.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.