К архивным публикациям СМИ

Разъемы M12 для датчиков и промышленных сетевых интерфейсов с соединением QUICKON

24.12.2015

Экранированные разъемы M12 с технологией быстрого подключения QUICKON (IDC-соединение) предназначены для промышленных сетей Ethernet, PROFINET, PROFIBUS и для подключения датчиков. Проводники быстро подключаются без использования специальных инструментов, пайки или обжима. Простота и безошибочность подключения гарантируют качество изготовления кабельных сборок для любых промышленных интерфейсов.

Помимо пластиковых разъемов M12 с технологией соединения QUICKON для подключения датчиков и исполнительных механизмов в номенклатуре Phoenix Contact появились новые экранированные кабельные разъемы на 4, 5 и 8 контактов для промышленных шин и сетей Ethernet и Profinet. Монтаж разъемов на кабель осуществляется максимально просто и без специального инструмента благодаря технологии QUICKON (IDC – соединение). В номенклатуре новых разъемов M12 помимо кабельных вилок и розеток появились также кабельные муфты для герметичного соединения «кабель-кабель». Теперь задачи удлинения кабеля или изготовления кабельных сборок решается  максимально просто благодаря разъемам M12 с прорезанием изоляции.

Преимущества для Вас:

  • Экономия времени монтажа благодаря технологии быстрого подключения QUICKON.
  • Подходят для применения в ж/д отрасли благодаря материалам корпуса и устойчивым к вибрациям ножевым контактам.
  • Точное позиционирование и надёжней контакт экрана.
  • Удобное соединение промышленных кабелей Ethernet и Profinet благодаря широкому диапазону герметизации кабелей (до 10 мм) и толщины отдельной жилы (до 2 мм).

Основные характеристики:

  • Компоненты для быстрого монтажа QUICKON (IDC).
  • Экранированный на 360° корпус.
  • Технология быстрой фиксации SPEEDCON.
  • Наружный диаметр проводника: от 5 мм до 9,7 мм.
  • Класс защиты: IP65/IP67.
  • Диапазон температур: от -40 °C до +85 °C.

Для поиска изделий Вы можете использовать web-код  #0031 (просто введите его в поисковую строку).
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.