К архивным публикациям СМИ

Источник питания 240 Вт в корпусе шириной всего 45 мм!

21.11.2014

Может ли стоить недорого качественный источник питания, произведенный в Германии? Бюджетная серия UNO POWER дополнилась двумя новыми моделями мощностью 150 Вт и 240 Вт

  • UNO-PS/1AC/24DC/150W (арт. 2904376)
  • UNO-PS/1AC/24DC/240W (арт. 2904372)

Неприхотливые и экономичные, однофазные источники питания UNO POWER работают как в широком диапазоне температур от -25 до +70 °С, так и в широком диапазоне входных напряжений от 85 до 264 В переменного тока, и соответствуют промышленным стандартам по ЭМС и вибростойкости.

Ширина модели мощностью 240 Вт составляет всего 45 мм, а модели 150 Вт - 37 мм! Благодаря КПД более 93% компактные устройства имеют высокую наработку на отказ, превышающую 500 000 часов.


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.