К архивным публикациям СМИ

Патч-панели на DIN-рейку для оптоволоконных разъемов и разъемов RJ45

02.07.2019

Универсальные адаптеры на DIN-рейку для сопряжения кабелей передачи данных от Phoenix Contact обеспечивают максимальную гибкость применения при минимальных габаритах.

Патч-панель быстро и просто крепится на несущую рейку с помощью защелок. Для передачи данных по медным и оптоволоконным кабелям Вам предлагаются исполнения с разъемами RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex и MTP. Модули RJ45 доступны в двух исполнениях: с непосредственным подключением кабеля Ethernet  с одной стороны и вилки RJ45 с другой или для проходного соединения двух кабелей с разъемами RJ45.

Оптоволоконные модули сопряжения предназначены как для одномодового, так и многомодового волокна.
Адаптеры для несущей рейки шириной 18 мм предлагают пространство для подключения одного модуля, опционального присоединения экрана, монтажной рамки для дополнительной защиты модуля RJ45 и размещения маркировки.

Краткий обзор преимуществ:

  • Максимальная плотность монтажа благодаря компактной конструкции.
  • Подключение и монтаж модулей в патч-панели не требуют специального инструмента.
  • Опциональное подключение экрана модулей к DIN-рейке.

Основные характеристики:

  • Ширина 18 мм (1 TE).
  • Монолитная конструкция корпуса.
  • Модули RJ45 со скоростью передачи CAT6A до 10 Гбит/с.
  • Открываемые спереди модули.
  • Возможность маркировки маркировочными шильдиками для клемм.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.